{"product":{"productId":"agid.16506","price":261.03,"name":"Role de ridicare cu picior integrat al utilajului"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Rolă din poliamidă rezistentă la spargere 6, 70° Shore D.
Piciorul mașinii din oțel.
Rolă din poliamidă rezistentă la spargere 6, 70° Shore D.
Piciorul mașinii din oțel.
Version
Carcasă zincată și pasivată albastru.
Rolă albă.
Piciorul mașinii zincat cu suport din cauciuc gri.
Rolă albă.
Piciorul mașinii zincat cu suport din cauciuc gri.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă din tablă de oțel.
Rolă din poliamidă rezistentă la spargere 6, 70° Shore D.
Piciorul mașinii din oțel.
Rolă din poliamidă rezistentă la spargere 6, 70° Shore D.
Piciorul mașinii din oțel.
Version
Carcasă zincată și pasivată albastru.
Rolă albă.
Piciorul mașinii zincat cu suport din cauciuc gri.
Rolă albă.
Piciorul mașinii zincat cu suport din cauciuc gri.
Note
Rolă de ridicare concepută ca rolă pivotantă cu un suport integrat al mașinii de nivelare. Cu rulmenți cu bile etanșați în inelul de rotire. Axa roții este înșurubată. Pârghia de operare cu formă ergonomică, care nu pivotează cu rola, asigură o operare ușoară. Cu o cale scurtă de acționare, combinată cu o cursă mare a berbecului și o forță foarte mare de excavare, chiar și echipamentele grele pot fi ridicate și fixate cu ușurință.
Drawing reference
1) pivotant
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.