{"product":{"productId":"agid.5831","price":52.57,"name":"Rollers heavy-load"},"currency":"EUR"}
Material
Wheel body steel tube with ball bearing.
Tread Extrathane® 92 Shore A.
Tread Extrathane® 92 Shore A.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Wheel body steel tube with ball bearing.
Tread Extrathane® 92 Shore A.
Tread Extrathane® 92 Shore A.
Note
The ball bearing is splashproof. The tread is firmly bonded. These rollers resist abrasion, are non-staining, gentle to floors, low-noise, elastic, have low roll resistance and have a particularly high elastic restoration after long standing high cut and tear resistance.
Uses: pallet trucks, forklift, etc.
Other sizes on request.
Uses: pallet trucks, forklift, etc.
Other sizes on request.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.