text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Wheel body welded steel construction.
Tread Extrathane®.
Note
Extrathane treads are elastic, resist abrasion, gentle to floors, low-noise and have particularly high elastic restoration after long standing.
Application temperature from -40 °C to +80 °C.
Suitable as replacement rollers for the castors 95030 and 95032.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem