{"product":{"productId":"agid.5840","price":47.21,"name":"Model de roți grele din poliamidă cu rulmenți simpli forma B"},"currency":"EUR"}
- Antișoc
- Rezistent la impact și șocuri
- Rezistent chimic
- Rezistență ridicată la abraziune
- Potrivit pentru roțile de ghidare și fixe din oțel inoxidabil 95040
Descriere
Material
Poliamidă.
Note
Roțile fabricate din poliamidă sunt rezistente la rupere, rezistente la coroziune, rezistente la impact și șocuri și rezistente chimic. De asemenea, roțile au o rezistență ridicată la abraziune și o rezistență scăzută la rulare.
Roți potrivite pentru 95040.
Roți potrivite pentru 95040.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.