{"product":{"productId":"agid.18329","price":4.38,"name":"Corpul circular al nivelei cu bulă din plastic"},"currency":"EUR"}
Material
Poliamidă.
Version
de culoare fildeș.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Poliamidă.
Version
de culoare fildeș.
Note
Nivelele sunt folosite ca instrument de zero sau pentru a verifica poziția orizontală, de exemplu în camioane pentru apă, inclinometre, instrumente de măsură și în construcția de mașini.
Cu un inel intern de contrast negru pentru un contur mai bun al bulei.
- Vârful de umplere iese în afară în partea inferioară.
- Sensibilitate în minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Umplere limpede
Cu un inel intern de contrast negru pentru un contur mai bun al bulei.
- Vârful de umplere iese în afară în partea inferioară.
- Sensibilitate în minute unghiulare la o cursă a bulei de 2 mm
- Umplere limpede
Temperature range
între -35 °C și +55 °C
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.