{"product":{"productId":"agid.18324","price":11.11,"name":"Bullseye levels in frame to screw on, Form B with flange"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Frame brass.
Bullseye level body polyamide.
Bullseye level body polyamide.
Version
Nickel-plated and high-gloss polished.
Note
Bubble levels are used as a type of zero indicator instrument for checking horizontal inclination in e.g. spirit levels, inclinometers, metrology instruments and machine constructions.
These bulleye levels can be recessed and fastened using the three holes.
- Calibrated to the underside of the flange
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
These bulleye levels can be recessed and fastened using the three holes.
- Calibrated to the underside of the flange
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
Temperature range
-35 °C up to +55 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.