{"product":{"productId":"agid.18327","price":8.88,"name":"Bullseye levels in round frame, Form A"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Frame brass.
Bullseye level body polyamide.
Bullseye level body polyamide.
Version
Nickel-plated and high-gloss polished.
Note
Bubble levels are used as a type of zero indicator instrument for checking horizontal inclination in e.g. spirit levels, inclinometers, metrology instruments and machine constructions.
Form B can be fastened using a grub screw.
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- The bullseye level is calibrated to the seating face of frame
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
Form B can be fastened using a grub screw.
- Sensitivity in angular minutes for 2 mm bubble travel
- The bullseye level is calibrated to the seating face of frame
- Clear filling
- Black contrast ring
- White level base
Temperature range
-35 °C up to +55 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.