{"product":{"productId":"agid.4680","price":12.29,"name":"Flat guides DryLin® N"},"currency":"EUR"}
Material
Carriage body zink.
Plastic bearing material iglidur® J.
Rail anodised aluminium.
Version
Body chromed.
Guide rail natural colour anodised.
Guide rail natural colour anodised.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carriage body zink.
Plastic bearing material iglidur® J.
Rail anodised aluminium.
Version
Body chromed.
Guide rail natural colour anodised.
Guide rail natural colour anodised.
Note
Flat slide guides are maintenance-free and corrosion resistant. Very high speeds and accelerations are possible due to the low weight. Applicable temperature max. 80 °C.
Miniature slide guides are insensitive to dust and are ideal for dry running.
** length L2 = 30 mm and
* L = 1000 mm included
L2 and L only available in full mm.
Miniature slide guides are insensitive to dust and are ideal for dry running.
** length L2 = 30 mm and
* L = 1000 mm included
L2 and L only available in full mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.