{"product":{"productId":"agid.4698","price":0,"name":"Guide rails DryLin® Wdouble"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminium.
Version
Hard anodised, layer thickness 50 µm.
Hardness 500 HV
Hardness 500 HV
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminium.
Version
Hard anodised, layer thickness 50 µm.
Hardness 500 HV
Hardness 500 HV
Note
Extremely flat rails with wide guides reaching to the edge for optimally support high torque. Robust and dirt resistant for transporting heavy loads safely and maintenance-free.
** length L2 = 20 mm and
* L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
** length L2 = 20 mm and
* L = 500 mm included
L2 and L only available in full mm.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.