{"product":{"productId":"agid.4670","price":5.28,"name":"Glisiere miniaturale DryLin® N, lățime 27 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Corp de bază al căruciorului din zinc, locații de alunecare din plastic din iglidur® J.
Șine din aluminiu anodizat.
Version
Corp de bază cromat.
Șină de ghidare anodizată în culoare naturală.
Șină de ghidare anodizată în culoare naturală.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Low profile linear guide systems DryLin® N Carriage
de la
5,28 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Low profile linear guide systems DryLin® N Guide rails
de la
la cerere
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Corp de bază al căruciorului din zinc, locații de alunecare din plastic din iglidur® J.
Șine din aluminiu anodizat.
Version
Corp de bază cromat.
Șină de ghidare anodizată în culoare naturală.
Șină de ghidare anodizată în culoare naturală.
Note
Ghidajele miniaturale nu necesită întreținere și sunt rezistente la coroziune. Datorită greutății reduse, sunt posibile viteze și accelerații foarte mari. Temperatură de funcționare până la max. 80 °C.
Ghidajele de glisare miniaturale sunt insensibile la praf și sunt deosebit de potrivite pentru funcționare uscată.
** Lungimea L2 = 30 mm și
* Lungimea L = 1000 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.
Ghidajele de glisare miniaturale sunt insensibile la praf și sunt deosebit de potrivite pentru funcționare uscată.
** Lungimea L2 = 30 mm și
* Lungimea L = 1000 mm trebuie să fie specificată.
Specificațiile de lungime L2 și L sunt posibile numai în mm întregi.