text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Aluminium alloy.
Version
Black anodised
Note
The sensor holder is used to fasten inductive proximity switches (e.g. 83000-10-050) to the rotary positioning stages with electric drive allowing the switch point to be positioned anywhere. The ring with the switch slot can be freely rotated counter to the rotary disc.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem