text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing steel.
Cage plastic.
Balls steel.
Note
The linear ball bearings correspond to series 3 of ISO 10285. With double-sided seal. The linear ball bearings have a plastic cage which results in quiet and outstanding running properties. With flange for direct mounting on the housing.

Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7

Linear ball bearings with double-sided seal should be greased before installation.

The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem