{"product":{"productId":"agid.4785","price":75.65,"name":"Linear housing units single, open"},"currency":"EUR"}
Material
Housing aluminium
Version
Housing bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing aluminium
Version
Housing bright.
Note
Ready to install linear housing units consisting of an extruded aluminium housing with a self-aligning linear ball bearing 21510 and seals both sides. The bearings are secured in the housing with DIN 472 circlips.
Recommended shaft tolerance: h6.
Load ratings according to the linear ball bearing specifications.
Recommended shaft tolerance: h6.
Load ratings according to the linear ball bearing specifications.
On request
Linear housing units can be equipped with any of our linear ball bearings.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.