text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing aluminium
Version
Housing bright.
Note
Ready to install linear housing units consisting of an extruded aluminium housing with two self-aligning linear ball bearings 21510 and seals both sides. The bearings are secured in the housing with DIN 472 circlips.

Recommended shaft tolerance: h6.

Load ratings according to the linear ball bearing specifications (x2).
On request
Linear housing units can be equipped with any of our linear ball bearings.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem