text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing aluminium
Version
Bright.
Note
The ready-to-install compact linear housing units consist of extruded aluminium housing, two installed linear ball bearings 21511-01 and double-sided seal.

Recommended shaft tolerance: h6.

Basic load ratings according to specification of the linear ball bearings (x2).

With lubrication hole M8x1.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem