{"product":{"productId":"agid.4803","price":74.2,"name":"Shaft supports"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Shaft supports are required to support shafts in conjunction with open linear ball bearings.
Shafts supported along the entire length result in particularly rigid assemblies, in many cases however, sectional supports suffice.
The standard length of our shaft supports is 600 mm. These can be shortened or set in series to produce longer supports.
Shafts supported along the entire length result in particularly rigid assemblies, in many cases however, sectional supports suffice.
The standard length of our shaft supports is 600 mm. These can be shortened or set in series to produce longer supports.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.