{"product":{"productId":"agid.24183","price":20.14,"name":"Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie parțială, capacitate portantă până la 50 kg"},"currency":"EUR"}
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie parțială, capacitate portantă până la 50 kg, formă A
de la
20,14 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șine telescopice din oțel pentru montaj lateral, extensie parțială, capacitate portantă până la 50 kg, formă B
de la
28,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Șine din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Cuști cu sfere din oțel.
Bile din oțel.
Version
Șine zincate.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Cuști cu sfere zincate.
Bile călite.
Note for ordering
Vândut în perechi.
Note
Pentru șinele telescopice cu extensie parțială, cursa este mai mică decât lungimea de instalare. Blocare în poziție închisă. Prin acționarea manetei de eliberare, sertarul poate fi ușor scos și separat de ghidaj. Capacitatea dinamică de încărcare a șinelor telescopice indică capacitatea maximă de încărcare a unei perechi de șine telescopice montate vertical atunci când se utilizează calea de extensie completă. Capacitățile de încărcare specificate se referă la valoarea maximă pentru 10.000 sau 80.000 de cicluri.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Forma B:
În plus, cu detenta în poziție deschisă.
Nu este potrivit pentru montare orizontală.
Înălțimea capului șuruburilor de fixare nu trebuie să depășească o înălțime de 2,5 mm, în caz contrar există riscul de coliziune cu alte piese de șină.
Forma B:
În plus, cu detenta în poziție deschisă.
Advantages
Blocare în poziția deschis și închis
Eliberare rapidă frontală
Funcționare lină
Eliberare rapidă frontală
Funcționare lină
Drawing reference
1) Orificiul de montare nu este prezent la 21334-30-10250 și 21334-30-20250
Accessory
Cornier de montaj din oțel inoxidabil pentru șine telescopice 21335-80