Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel, vopsit în câmp electrostatic.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Colțar de fixare pentru element de tensionare de lanț, forma A
de la
23,45 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Colțar de fixare pentru element de tensionare de lanț, forma B
de la
13,88 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Colțar de fixare pentru element de tensionare de lanț, forma C
de la
€19.46
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Oțel sau oțel inoxidabil 1.4301.
Version
Oțel, vopsit în câmp electrostatic.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Colțar de fixare pentru montajul simplu al elementului de tensionare de lanț. Ele oferă flexibilitate suplimentară în timpul adaptării și al ajustării. Astfel, găurile alungite permit o ajustare ușoară atunci când cursa de tensionare obișnuită este epuizată. Erorile de aliniament pot fi compensate prin deplasarea laterală.
Numărul de comandă 22281-90-20000 este livrat împreună cu materialele de fixare din oțel inoxidabil (șuruburi cilindrice M6x40, piulițe și șaibe).
Numărul de comandă 22281-90-20000 este livrat împreună cu materialele de fixare din oțel inoxidabil (șuruburi cilindrice M6x40, piulițe și șaibe).