Material
Planare din plastic Vesconite®.
Șurub și piuliță oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, galvanizat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Planare din plastic Vesconite®.
Șurub și piuliță oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, galvanizat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Note
Pentru tensionarea lanțurilor cu role. Setul de glisoare pentru lanț poate fi combinat cu toate elementele de tensionare pentru a crea un dispozitiv de întindere a lanțului gata de instalat. Forma simetrică îi permite să fie folosit pe ambele părți. Razele mari asigură o funcționare lină. Plasticul de înaltă calitate nu necesită lubrifiere.
Viteza maximă a lanțului trebuie să fie de 1,5 m/sec în utilizare continuă, a nu se depăși.
Viteza maximă a lanțului trebuie să fie de 1,5 m/sec în utilizare continuă, a nu se depăși.
Temperature range
-40 °C până la +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.