Lanţ cu role De 2 ori oțel inoxidabil 22213-0120516393
- Transmisie a forței prin formă și fără alunecare
- Sarcini reduse la rulment
- Protecție anticorozivă foarte bună
- Se utilizează ca lanțuri de acționare, transport și ridicare
- Interval de temperatură -20 °C până la +400 °C
Unitatea de vânzare
355,43 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Lanţ cu role
Varianta 1
De 2 ori
Varianta 2
ochi sudat
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
G=număr de legături
393
B2
11,3
B4
31
B7
3,9
D1
8,51
D2
4,45
Divizie
mm
12,7 x 7,75
E
13,92
Forța de rupere
F min.
kN
22
G
11,81
Nr. ISO
08 B-2
Pasul în inch (PxB1)
1/2X5/16
UNSPSC Code
31161610
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
~L
~5000
Descriere
Material
Oțel inoxidabil 1.4301..
Version
pre-întins.
Note for ordering
Unitate de ambalare: 5 metri cu număr impar de legături. Încheiat pe ambele părți cu o legătură interioară. Conectorii trebuie comandați separat.
Note
Lanțuri cu role de tip european conform DIN ISO 606, cu ochiuri curbate (nr. ISO 06 cu ochiuri drepte). Toate lanțurile sunt pretensionate. Nelubrifiate, lanțurile necesită lubrifiere în funcție de utilizare.
Lanțurile cu role din oțel inoxidabil oferă o foarte bună protecție la coroziune și o bună rezistență chimică. Se pot utiliza cu aplicații pe bază de apă sau la temperaturi înalte.
B7 = Valoare maximă pentru zale de închidere.
Divizare = PxB1
Lanțurile cu role din oțel inoxidabil oferă o foarte bună protecție la coroziune și o bună rezistență chimică. Se pot utiliza cu aplicații pe bază de apă sau la temperaturi înalte.
B7 = Valoare maximă pentru zale de închidere.
Divizare = PxB1
Temperature range
-20 °C până la +400 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.