Material
Pinion din oțel.
Rulmenți cu bile din oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Rulmenți cu bile din oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Dinți pinion căliți HRC 50, zincați.
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Pinion din oțel.
Rulmenți cu bile din oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Rulmenți cu bile din oțel.
Șurub și piuliță oțel.
Version
Dinți pinion căliți HRC 50, zincați.
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Rulmenți cu bile cu șaibe de etanșare 2Z-C3.
Șurub ISO 4017, clasa de rezistență 8.8, zincat.
Piuliță ISO 4035, clasa de rezistență 8, galvanizată.
Note
Pentru tensionarea lanțurilor cu role. Setul de ghidaje de lanț poate fi combinat cu toate elementele de tensionare pentru a crea un dispozitiv de întindere a lanțului gata de instalat. Rulmenții cu bile sunt etanșați pe ambele părți, lubrifiați pe viață și, prin urmare, nu necesită întreținere.
Pinionul poate fi deplasat pe șurub și astfel ajustat pe șina lanțului. În versiunile duble și triple, manșoanele distanțiere cu fixare precisă asigură ghidarea corectă a lanțului.
Montajul se poate face și rigid, fără un element de fixare. Poate fi folosit și ca rolă de deviere.
Pinionul poate fi deplasat pe șurub și astfel ajustat pe șina lanțului. În versiunile duble și triple, manșoanele distanțiere cu fixare precisă asigură ghidarea corectă a lanțului.
Montajul se poate face și rigid, fără un element de fixare. Poate fi folosit și ca rolă de deviere.
Temperature range
-40 °C până la +120 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.