text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing die-cast zinc.
Bevel gears steel.
Version
Housing bright.
Bevel gears surface hardened.
Ball bearing with sealing washer RS.
Note
Universally applicable and maintenance-free bevel gear, particularly suitable for drives with electric motors. The housing is sealed to prevent grease leakage and keep dust out. Can be mounted in any position. The rotation direction is arbitrary.

Drive and output over a hexagon socket.

This bevel gear transmission is ideal for use as a diversion drive, distribution transmission or gear reducer for electric motors; e.g. for louvre or actuators in special machine constructions.
Technical Data
Duty cycle: 20% (at 5 min.)
Temperature range
-20 °C to +40 °C.
Drawing reference
1) For DIN 7500 M5 self-tapping screws.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem