text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing aluminium.
Worm screw steel, worm wheel special brass.
Version
Housing anodised.
Ball bearing with rubber sealing washer RS.
Note
Universally applicable and maintenance-free worm drive in one size with a centre distance of 20 mm and 7 different ratios. The housing is sealed to prevent grease leakage and keep dust out. These are left hand worm gears. The rotation direction on the shaft is arbitrary.

- smooth power transmission
- simple screw fastening
- quiet
Technical Data
Radial backlash: ±1°
Duty cycle: 20% (at 5 min.)
Service life: ca. 1000 hours (at full load, speed 500 rpm and duty cycle 20%)
Temperature range
-20 °C to +60 °C.
Attention
FR permissible radial force at FA=0
FA permissible axial force at FR=0
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem