{"product":{"productId":"agid.28292","price":36.65,"name":"Beam couplings aluminium with clamping hubs"},"currency":"EUR"}
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Backlash-free, torsionally stiff, flexurally elastic and maintenance-free all-metal coupling for the transmission of angularly synchronous rotary movements. The innovative slot structure enables very good axial, radial and angular flexibility with low restoring forces. Best suited for servomotors. With clamp hub for shaft fastening.
Temperature range
-50 °C to +150 °C.
Assembly
The beam couplings have a H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.
On request
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
DIN 6885 keyway.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.