{"product":{"productId":"agid.27458","price":30.26,"name":"Racorduri cu gheare din elastomer cu butuci de prindere"},"currency":"EUR"}
Material
Butuc din aluminiu.
Stea de cuplare din poliuretan.
Stea de cuplare din poliuretan.
Version
Butuc lucios.
Stea de cuplare albastru 80 Shore A.
Stea de cuplare galben 92 Shore A.
Stea de cuplare roșu 98 Shore A.
Stea de cuplare albastru 80 Shore A.
Stea de cuplare galben 92 Shore A.
Stea de cuplare roșu 98 Shore A.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Butuc din aluminiu.
Stea de cuplare din poliuretan.
Stea de cuplare din poliuretan.
Version
Butuc lucios.
Stea de cuplare albastru 80 Shore A.
Stea de cuplare galben 92 Shore A.
Stea de cuplare roșu 98 Shore A.
Stea de cuplare albastru 80 Shore A.
Stea de cuplare galben 92 Shore A.
Stea de cuplare roșu 98 Shore A.
Note
Cuplajele cu gheare elastomerice sunt compuse din două butuci și o stea de cuplaj din elastomer. Ele sunt potrivite pentru compensarea erorilor de aliniere axiale, radiale și unghiulare, precum și pentru amortizarea vibrațiilor și șocurilor de cuplu.
Stea de cuplaj din poliuretan este disponibilă în diferite grade de duritate. Cu duritatea în creștere a stelei de cuplare crește cuplul transmis și rigiditatea, cu duritatea în cădere scade capacitatea de abatere, precum și amortizarea.
O pretensionare a stelelor de cuplare în butucii de cuplare fac această variantă fără joc.
Livrarea se face dezmontată.
Stea de cuplaj din poliuretan este disponibilă în diferite grade de duritate. Cu duritatea în creștere a stelei de cuplare crește cuplul transmis și rigiditatea, cu duritatea în cădere scade capacitatea de abatere, precum și amortizarea.
O pretensionare a stelelor de cuplare în butucii de cuplare fac această variantă fără joc.
Livrarea se face dezmontată.
Temperature range
Albastru 80 Shore A: de la -50 °C până la +80 °C” Pe termen scurt -60 °C până la +120 °C.
Galben 92 Shore A: de la -30 °C la +90 °C. Pe termen scurt -50 °C până la +120 °C.
Roșu 98 Shore A: -30 °C până la +90 °C. Pe termen scurt -40 °C până la +120 °C.
Galben 92 Shore A: de la -30 °C la +90 °C. Pe termen scurt -50 °C până la +120 °C.
Roșu 98 Shore A: -30 °C până la +90 °C. Pe termen scurt -40 °C până la +120 °C.
Assembly
Cuplajele cu gheare elastomerice au o potrivire H7. Jocul de potrivire recomandat este de 0,02 mm - 0,05 mm. Acest joc de potrivire și ungerea pivoților arborelui ușurează montarea și demontarea.
Pentru montaj, butucii cuplajelor cu gheară din elastomer sunt împinse pe arbori și asigurate cu ajutorul unor butuci de prindere.
Pentru montaj, butucii cuplajelor cu gheară din elastomer sunt împinse pe arbori și asigurate cu ajutorul unor butuci de prindere.
On request
Alezajele butucului dorite D1 și D2 separat cu clasa de toleranță sau câmp.
Canal de cheie conform DIN 6885.
Canal de cheie conform DIN 6885.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.