text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Hub aluminium.
Bellows stainless steel.
Version
Bright.
Note
Radial clamping of the hub for short mounting times and easy installation even in difficult to reach spaces. Take note of the required clamping screw tightening torque.
Temperature range
-40 °C to +200 °C
Assembly
The shaft to hub bore fit should be a transition fit. The play should be min. 0.01 mm and max. 0.04 mm. i.e:
shaft Ø 28 k6
bore Ø 28 F6.
Bores smaller than D1/D2 min. are possible, however an optimal transfer of the nominal torque is no longer guaranteed.
As the metal bellows are made of thin stainless steel plate, special care should be taken during installation and removal. Damages to the bellows can render the coupling unusable.
On request
Hub bores D1 and D2 with separate tolerance class or range.
Drawing reference
1) EASY clamp system from size 20
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem