text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Butuc din aluminiu.
Burduf din oțel inoxidabil.
Version
Netratat.
Note
Cuplaje miniaturale cu burduf din metal, fără joc, cu rigiditate torsională ridicată. Burduful metalic compensează dezalinierea axială, radială și unghiulară a arborelui cu forțe de refacere reduse. Cu butuci de prindere pentru fixarea arborelui.

Acestea sunt utilizate de preferință atunci când este necesară o poziție și o transmisie precisă a mișcării, cum ar fi sisteme de poziționare și servo-sisteme extrem de dinamice, codificatoare, vitezometre, potențiometre.
Temperature range
-30 °C până la +120 °C.
Assembly
Cuplajele cu burduf metalic dispun de o fixare H7. Distanța recomandată pentru montare este de 0,02 mm - 0,05 mm. Acest joc de montare și ungerea cu ulei a butucilor arborelui facilitează asamblarea și dezasamblarea.

În timpul asamblării și dezasamblării, burdufurile metalice nu trebuie deformate de mai mult de 3 ori decât valorile admise ale deplasării specificate în catalog. Evitați orice aplicare a forței.
On request
Alezajele butucului dorite D1 și D2 separat cu clasa de toleranță sau câmp.
Piulița de cheie conform DIN 6885. Vă rugăm să rețineți cel mai mare orificiu posibil pentru piulița de cheie.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem