{"product":{"productId":"agid.5009","price":6.15,"name":"igubal® pillow block bearings"},"currency":"EUR"}
Material
Housing igumid® G.
Swivel ball iglidur® W300
Swivel ball iglidur® W300
Version
black.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing igumid® G.
Swivel ball iglidur® W300
Swivel ball iglidur® W300
Version
black.
Note
The ability to pivot allows pillow block bearings to compensate for misalignment and possible shaft deflection. They are easy to install and suitable for the accomodation of rotating, oscillating and linear movements.
igubal® pillow block bearings are maintenance free and conceived for dry running condition.
igubal® pillow block bearings are maintenance free and conceived for dry running condition.
Assembly
These pillow block bearings are designed for mounting with 2 screws.
The ID tolerance is E10. The matching shaft should have a tolerance of h6 to h9.
The ID tolerance is E10. The matching shaft should have a tolerance of h6 to h9.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.