text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Spindle 1.1213 steel or 1.4112 stainless steel.

Nut 1.3505 steel or 1.4034 stainless steel.

Version
Spindle and nut ground, induction hardened to 62 ± 2 HRC and polished.
Note
Miniature ball screw linear actuators with machined shaft ends and screw-on barrel nut. Supplier with oil coating. Re-lubrication is recommended.

Produced acc. to precision class C5. Without preloading with backlash (max. 0.008 mm).

Precision spindles for use in optics, the food industry, automation, medical technology, the defence industry, aeronautics and precision tool technology.
Attention
The screw-in cylinder nut must not be removed from the spindle, otherwise the balls fall out.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem