text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Oțel.

Oțel inoxidabil 1.4305.

Oțel inoxidabil A4 1.4401.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Balamale unghiulare cu piulițe de fixare, pentru uși cu susținere sau uși interioare.
Fixarea se face din interior, cu piulițe (M6 sau M8). Modelele cu 3 piese nu sunt detașabile.
Balamaua este universală și se poate aplica pe stânga sau pe dreapta. Unghiul de deschidere este de 180°. Livrare în stare demontată.
Piulițele de fixare și șaibele sunt incluse în pachetul de livrare.

Descoperiți gama de produse norelem