text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Grip PA.
Spacer PA.
Pin steel.
Version
Grip green.
Spacer black.
Pin electro zinc-plated.
Note
These pin hinges with spring-assisted grip are suitable for in-frame doors. The hinges are not visible to the user.
They can be mounted for left or right use.
The hinge opening angle is 120°.

Thanks to the spring-loaded pin, the door can be easily fitted and removed.

The pin hinges can also be used as indexing pins.
Assembly
1. Installation is carried out without tools by pressing the locking pin into the grip.
2. Removing the door.
3. Mounting the door.
4. Info: The gap between two components can be adjusted by countersinking the installation hole. The clamping range (S) lies between 0-4 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem