text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Die-cast zinc.
Hinge pin stainless steel.
Washer thermoplastic.
Version
Hinge black powder-coated.
Pin bright.
Washer black.
Note
Elongated holes enable easy horizontal adjustment.

The loading values given for the hinges are non-binding reference values without consideration of safety factors and exclude any liability. The values given are for information purposes only and do not constitute a legally binding assurance of properties.

The load values have been determined under laboratory conditions. Each user must determine individually whether the hinge is suitable for the respective application.

Different materials onto which the hinges are installed and the type of mounting, weather conditions and wear can influence the determined values.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem