text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Plate steel or stainless steel 1.4404.

Damper plate PUR elastomer (Sylomer V12).

Version
Plate trivalent blue passivated or bright.
Damper plate grey, glued in, anti-slip.
Temp. range -30 °C to +70 °C.
Note

The load rating given in the table is a recommendation of the permanent static load up to which the damper plate should be used.
This static load corresponds to a surface pressure of 0.4 N/mm², at which the material reaches its optimum absorption properties. Here it is taken into account that under dynamic loading an additional load of up to 0.6 N/mm² may occur.
The damper plate absorbs vibrations and prevents the machine foot slipping.

Drawing reference
1) damper plate
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem