text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Plate die-cast zinc or stainless steel 1.4305.

Anti-slip plate thermoplastic elastomer.

Version
Die-cast zinc plate, black powder-coated.
Stainless steel plate, bright.
Note

Swivel feet consist of a plate and a threaded spindle or ball joint. Any plate can be combined with any threaded spindle or ball joint. The anti-slip plate absorbs vibrations and prevents the swivel foot slipping.
For matching threaded spindles see 27810.
For matching ball joints see 27811.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem