{"product":{"productId":"agid.5140","price":6.19,"name":"Rod ends igubal® with plain bearing external thread, similar to DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Material
Housing igumid® G.
Bearing seat iglidur® W300.
Version
black.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing igumid® G.
Bearing seat iglidur® W300.
Version
black.
Note
The rod end has very high rigidity under alternating stresses, it is insensitive to dirt, dust and lint, and is both corrosion and chemical resistant. It is ideal for rotary, oscillating and linear movements.
The connection dimensions comply with DIN ISO 12240 series K.
The connection dimensions comply with DIN ISO 12240 series K.
Tolerances
The bore of the inner ring has an E10 tolerance. The shaft tolerance should be between h6 and h9.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.