text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Housing igumid® G.


Bearing seat iglidur® W300.

Version
black.
Note
The rod end has very high rigidity under alternating stresses, it is insensitive to dirt, dust and lint, and is both corrosion and chemical resistant. It is ideal for rotary, oscillating and linear movements.
The connection dimensions comply DIN ISO 12240 series K.
Tolerances
The bore of the inner ring has an E10 tolerance. The shaft tolerance should be between h6 and h9.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem