text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Casing drop-forged steel, tempered.
Version
Electro zinc-plated.
Bearing play 15 - 40 µm.
Note
The hardened ball bearing is long-term greased and sealed with cover washers. The connection dimensions comply with DIN 648 series KA.
Rod ends are primarily used where movement processes are transmitted and there is no exact alignment.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem