{"product":{"productId":"agid.5132","price":41.1,"name":"Rod ends with ball bearing internal thread, DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Material
Casing drop-forged steel, tempered.
Version
Electro zinc-plated.
Bearing play 15 - 40 µm.
Bearing play 15 - 40 µm.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Casing drop-forged steel, tempered.
Version
Electro zinc-plated.
Bearing play 15 - 40 µm.
Bearing play 15 - 40 µm.
Note
The hardened ball bearing is long-term greased and sealed with cover washers. The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KA.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Up to D = 10 the rod ends have a DIN 3405/A flush type grease nipple.
From D = 12 they have a DIN 71412/A conical head type grease nipple.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.