text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Housing size (D) 6-10 turned steel.
From size (D) 12 forged steel.
Ball joint ball bearing steel, hardened, ground, polished and hard chromed.
Bearing shell ball bearing steel with PTFE weave glued in.
Version
Electro zinc-plated.
Note
The rod end bearing is maintenance-free.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series E.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem