{"product":{"productId":"agid.5152","price":30.96,"name":"Rod ends with plain bearing external thread, stainless steel, DIN ISO 12240-4"},"currency":"EUR"}
Material
Housing forged 1.4057 stainless steel.
Ball joint 1.4034 hardened and ground.
Bearing shell 1.4571 stainless steel.
Version
Polished.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing forged 1.4057 stainless steel.
Ball joint 1.4034 hardened and ground.
Bearing shell 1.4571 stainless steel.
Version
Polished.
Note
The rod end bearing is maintenance-free.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KA.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KA.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.