text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Housing forged 1.4057 stainless steel.

Ball joint 1.4034 hardened and ground.

Bearing shell 1.4571 stainless steel.

Version
Polished.
Note
The rod end bearing is maintenance-free.
The connection dimensions comply with DIN 648 Form Series KJ.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem