text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Bearing shell stainless steel 1.4571.

Ball joint stainless steel 1.4034.

Bearing surface PTFE/stainless steel insert.

Version
Ground, polished.
Note
Suitable for high dynamic loads. The fitting dimensions comply with DIN ISO 12240-1 E/K.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem