text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Steel trivalent blue passivated.
Stainless steel, bright.
Note
Levelling feet consist of a plate and a threaded spindle. Any plate can be combined with any threaded spindle.
The height of the complete levelling foot is calculated from the length of the threaded spindle + 30 mm.
(Total height of levelling foot = L + 30 mm)
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem