text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Thermoplastic.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
Version
Black.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Note
These base clamps are for 30 mm square tubes. Use reducer sleeves 29040 if smaller tubes are to be clamped or a conversion from square to round tubes is required.
On request
Plastic clamping levers for tightening.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem