{"product":{"productId":"agid.5472","price":3.35,"name":"Tube clamp joint, plastic, T-piece, for round tubes"},"currency":"EUR"}
Material
Thermoplastic.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
Version
Black.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Thermoplastic.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
DIN 7984 screws and DIN 985 nuts steel.
Version
Black.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Note
Tube swivel clamps can be seamlessly rotated through 180°.
The standard size for round tubes is Ø18 mm or Ø30 mm. Use reducer sleeves 29042 if smaller tubes are to be clamped or a conversion from round to square tubes is required.
The standard size for round tubes is Ø18 mm or Ø30 mm. Use reducer sleeves 29042 if smaller tubes are to be clamped or a conversion from round to square tubes is required.
On request
Plastic clamping levers for tightening.
Attention
Tightening torque for clamping screws:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.