{"product":{"productId":"agid.24795","price":15.04,"name":"Tube clamp swivel half, aluminium, T-piece with sunken teeth, for round tubes"},"currency":"EUR"}
Material
Cast aluminium.
Screws and nuts steel.
Screws and nuts steel.
Version
Vibratory ground.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Cast aluminium.
Screws and nuts steel.
Screws and nuts steel.
Version
Vibratory ground.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Screws and nuts electro zinc-plated.
Note
Swivel half clamps with sunken teeth can be combined with swivel half clamps with raised teeth (29026) to make a complete swivel clamp.
Max. torque when tightening the lockscrew:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Max. torque when tightening the lockscrew:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
On request
Clamping levers for tightening.
Drawing reference
1) 15° toothing
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.