{"product":{"productId":"agid.5484","price":3.16,"name":"Racord de țeavă Picior articulat din plastic"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Termoplastic.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Șurub cilindric DIN 7984 și piuliță hexagonală DIN 985, oțel.
Version
negru.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Șurub cilindru, piuliță hexagonală galvanizată.
Note
Conectorii tubulari articulați pentru țevi pot fi reglați la 180°.
Dimensiunea de bază pentru țevi rotunde este de Ø18 mm, resp. Ø30 mm. În cazul în care este necesară fixarea unor țevi mai mici sau transformarea din țeavă rotundă în țeavă pătrată, adaptările corespunzătoare pot fi realizate cu ajutorul manșoanelor de reducere 29042.
Dimensiunea de bază pentru țevi rotunde este de Ø18 mm, resp. Ø30 mm. În cazul în care este necesară fixarea unor țevi mai mici sau transformarea din țeavă rotundă în țeavă pătrată, adaptările corespunzătoare pot fi realizate cu ajutorul manșoanelor de reducere 29042.
On request
Manetă de prindere din plastic pentru fixare.
Attention
Cuplul de strângere al șuruburilor de fixare:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Accessory
- Manșoane de reducere 29042
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
- Tuburi rotunde și pătrate 29050
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.