{"product":{"productId":"agid.17778","price":62.87,"name":"Tube clamps base, stainless steel, form B"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Stainless steel investment cast 1.4308.
ISO 4017 hex head screw and ISO 4032 nut, stainless steel.
Version
Electropolished.
Note
The tube clamps with diameters 30 and 40 mm have a silicone sleeve that protects the thread of the hex head screw from contamination and damage.
On request
Clamping levers for tightening.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.