Locating bush with thread lock stainless steel 03197-116301
- Înșurubare ușoară și fiabilă
- Poate fi înșurubat în diferite materiale
- Poate fi utilizat pe ambele părți
- Adâncimea de instalare poate fi reglată exact la componentele existente (cu blocare cu filet)
Unitatea de vânzare
25,39 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Locating bush
Version 1
with thread lock
Main
material
stainless steel
D1=Thread
M30
D=diameter
16
D2
20
D3
24
L
40
L1
14
L3
8
L4
11
L5
9
SW
16
T
7
UNSPSC Code
31162800
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
Oțel inoxidabil 1.4305.
Nailon cu blocare filet.
Version
lucioasă.
Note
Bucșele de poziționare pentru știfturi de blocare cu bilă sunt potrivite pentru montarea rapidă și ușoară a știfturilor de blocare cu bilă și a bolțurilor de blocare.
Advantages
- Bucșele de montare pot fi centrate folosind accesoriul de centrare.
- înșurubare simplă și fiabilă pentru proces.
- se poate înșuruba în diverse materiale.
- se poate folosi pe ambele părți.
- adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, astfel nefiind necesară lovirea.
- înșurubare simplă și fiabilă pentru proces.
- se poate înșuruba în diverse materiale.
- se poate folosi pe ambele părți.
- adâncimea de montare poate fi ajustată în funcție de componentele existente cu ajutorul dispozitivului de blocare a filetului, astfel nefiind necesară lovirea.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.