text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material

Stainless steel 1.4305.



Thread lock nylon.

Version
Bright.
Note
These locating bushes are ideal for easy and quick positioning of ball lock pins and locking pins.
Advantages
- The locating bush is centred by the centring collar.
- Easy and reliable screwing in.
- Can be screwed into various materials.
- Usable on both sides.
- The thread lock enables the installation depth to be matched exactly to the existing components, so no hammering is necessary.
Drawing reference
L2 = approx. 2x thread pitch
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem